Publicar produtos
MIRROR CABINET NORA 500
MIRROR CABINET NORA 500
MIRROR CABINET NORA 500
    Polaria

    MIRROR CABINET NORA 500

    Traduzido por Google,

    Os armários espelhados da Polaria são uma opção sustentável que resiste a respingos, já que o aço com revestimento em pó é altamente resistente à umidade. Atrás das portas espelhadas duplas, há bastante espaço de armazenamento. O armário possui uma fonte de luz que o próprio consumidor pode substituir.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapolaria-nora-500
    • Familia de productoMirror cabinets
    • Grupo de produtosIntegrated lights
    • Data de publicação2025-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos

    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (70)
    3.9 de 5 estrelas 3.9 (11)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (34)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (26)