Publicar produtos
Polaria Nora 600
Polaria Nora 600
Polaria Nora 600
    Polaria

    Polaria Nora 600

    Traduzido por Google,

    Os armários espelhados da Polaria são uma opção sustentável que resiste a respingos, já que o aço com revestimento em pó é altamente resistente à umidade. Atrás das portas espelhadas duplas, há bastante espaço de armazenamento. O armário possui uma fonte de luz que o próprio consumidor pode substituir.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapolaria-nora-600
    • Familia de productoMirror cabinets
    • Grupo de produtosIntegrated lights
    • Data de publicação2025-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)620
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden

    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (70)
    3.9 de 5 estrelas 3.9 (11)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (34)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (26)