Publicar produtos
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
    Polaria

    LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400

    Traduzido por Google,

    O Solo é um armário de lavanderia resistente, feito de aço com revestimento em pó e proteção nanocerâmica, que suporta a umidade. Inclui duas prateleiras e dois cestos, com porta reversível. Os furos para os pés já estão pré-perfurados. Disponível nas cores branca ou cinza antracite para se adequar a diversos espaços de lavanderia.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapolaria-solo-400
    • Familia de productoBathroom cabinets
    • Grupo de produtosBathroom cabinets
    • Data de publicação2025-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1700
    • Largura (mm)390
    • Profundidade (mm)390
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Peso líquido (Kg)21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro