Publicar produtos
Henkel Polybit Polyproof Ultra FB Post Applied System
Polybit

Henkel Polybit Polyproof Ultra FB Post Applied System

Traduzido por Google,

Polyproof Ultra é uma membrana impermeabilizante autoadesiva, pós-aplicada e de alto desempenho à base de HDPE, com acabamento liso e revestimento removível para fácil instalação.

Os campos de aplicação incluem estruturas subterrâneas de concreto, como:

  • Paredes de contenção
  • Componente integral do sistema Polyproof Ultra FB para pós-aplicação junto com Polyproof Ultra Plus
Especificação
  • Characteristics:

    - Self-adhesive

    - Provides a water and moisture barrier

    - Cold-applied, easy, and quick to install, no priming required

    - Temporarily UV resistant during application and steel works (45 days during hot climate)

    - Excellent resistance to chemicals, acids, alkalis, salts and other corrosive materials

    - White solar-reflective surface

    Components:

    1. Polyproof Ultra: Post-applied, single layer self-adhesive membrane for waterproofing applications on retaining walls.

    2. Polyproof Ultra Plus TS: single-sided, self-adhesive tape with sanded finish. The carrier is coated with a pressure sensitive adhesive with excellent adhesion to the Polyproof Ultra Plus membrane.

    3. Polyseal 1PU: Highly flexible, non-staining paintable one part polyurethane joint sealant with excellent recovery.

    System specification:

    - Membrane thickness, mm: min 1.2 (ASTM D 3767)

    - Tensile strength [N/mm2]: >28 (ASTM D 412)

    - Peel adhesion to cured concrete, [N/mm]: >1.9 (ASTM D 903)

    - Tear strength, [kN/m]: >130 (ASTM D 624)

    - Lap peel adhesion, [N/mm]: >1.1 (ASTM D 1876)

    - Puncture resistance, [N]: >1000 (ASTM E 154)

    - Hydrostatic pressure resistance at the joints, [12bar or (120m)], No leakage (ASTM D 5385)

    - Lateral water migration resistance @ [12bar or (120m)], Pass (ASTM D 5385)

    - Low temperature flexibility @ -25ºC (ASTM D 1970)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapolyproof-ultra-fb-postapplied
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Concebido emUnited Arab Emirates
  • Fabricado emUnited Arab Emirates
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaterproofing and tanking systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniclassWaterproofing
  • Código CSI UniFormat IIA10
  • Título CSI UniFormat IIFOUNDATIONS

Disponibilidade da região

Ásia