Publicar produtos
Henkel Polybit Rooftite AC5
Polybit

Henkel Polybit Rooftite AC5

Traduzido por Google,

Rooftite AC5 é um revestimento acrílico puro à base de água, lavável e ecológico, formando uma membrana perfeita que resiste a vários produtos químicos agressivos e preenche rachaduras. Devido à sua cor branca, possui alta emissividade e refletância, o que reduzirá a penetração do calor, mantendo os telhados muito mais frescos no calor do verão.

Campos de aplicação:

– telhados industriais

– telhados metálicos

– telhados não acessíveis

Especificação
  • Characteristics:

    • Fast curing time. Quick turnaround time for subsequent site works
    • Low VOC, Odorless
    • Tough and durable seamless and monolithic surface
    • High resistance to abrasion, puncture, impact and thermal shocks
    • High resistance to chemicals
    • UV Resistant Coating
    • Easy to apply
    • Excellent surface finish with different colors (Topcoat)
    • Non-Toxic

    Components:

    1. Polyseal 1PU: Highly flexible, non-staining paintable one part polyurethane joint sealant with excellent recovery.

    2. Watertite CL 252: Non-woven sealing tape applied in all corners, joints, edges, floor drains and other penetrations.

    3. Polytherm AC: is a non-toxic, environment-friendly water-based pure acrylic resin proving efficient thermal protection for the entire structure.

    System specification:

    - Density, g/cc: 1.3±0.05 (ASTM D 1475)

    - Tensile strength, [N/mm2]: 1.5 (ASTM D 2370)

    - Elongation, %: >300 (ASTM D 2370)

    - Tear resistance, [lbf/in]: >80 (ASTM D 624)

    - Adhesion (Dry) Steel, [pli]: > 2 (ASTM C 794, ASTM D 903)

    - Water vapor transmission, [g/(h*m2)]: <2 (ASTM E 96)

    - Solar Reflectivity, %: >80 (ASTM C 1549)

    - Water Swelling resistance, [%]: <8 (ASTM D 471)

    - Re-coat interval, [hrs]: 6 (ASTM D 1640)

    - VOC, [g/L]: ≤50 (ASTM D 3960/ASTM D 2369)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarooftite-ac-5
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited Arab Emirates
  • Fabricado emUnited Arab Emirates
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof and balcony covering and finish systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 14 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 15
  • Título OmniclassFluid Applied Waterproofing
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING

Disponibilidade da região

Ásia