Publicar produtos
Henkel Polybit Rooftite PU10
Polybit

Henkel Polybit Rooftite PU10

Traduzido por Google,

Rooftite PU10 é um sistema de cobertura resistente a vazamentos de longa duração, com proteção térmica eficiente para as estruturas metálicas do telhado. É composto por uma espessa camada de espuma de poliuretano e revestimento acrílico à base de intempéries e impermeabilização - que é resistente aos raios UV, outros agentes de intempéries e totalmente aderido à superfície de espuma de PU - representando a opção mais segura para telhados metálicos expostos permanentes e temporários.

Campos de aplicação:

– telhados industriais

– telhados metálicos

Especificação
  • Characteristics:

    • Excellent UV resistance, weatherability & color retention properties
    • Excellent resistance to water and vapour
    • High solar reflectance
    • Moderate thermal insulation

    Components:

    1. Polyfoam SS-45A: CFC free, polymeric M.D.I based system for producing rigid urethane foam with a nominal core density of 45 kg/m3 by spray process. The system may be applied to substrates where the surface temperature is of the order of 25 - 30°C. Grades, adjusted in reactivity, are available for both cold and hot condition.

    2. Polycryl PF: single component, acrylic waterproofing and protective coating especially designed for PU Foam on roof applications.

    System specification:

    - Final density, [kg/m3] 43 to 48 ASTM D 1622

    - Application thickness, [cm] Min. 3 to Max.10

    - Compressive strength, with rise [kpa]: 220 to 320 (ASTM D 1621)

    - Compressive strength, against rise [kpa]: 172 to 207 (ASTM D 1621)

    - Thermal conductivity Initial value: 0.023 @ 25ºC, W/(mK) (ASTM C 518/19)

    - VOC, [g/L]: <10 (ASTM D 3960)

    - Tensile strength, [N/mm2]: ≥2 (ASTM D412)

    - Elongation, [%]: ≥100 (ASTM D412)

    - Tensile strength retention after UV ageing, [%]: >90 (ASTM D412)

    - Elongation retention after UV ageing, [%]: >90 (ASTM D 412)

    - Adhesion to polyurethane foam [N/mm2]: ≥0.5 (ASTM D 4541)

    - Adhesion to concrete [N/mm2]:≥1.5 (ASTM D 4541)

    - Water flood test: Pass

    - UV resistance @ 1000 Hrs: No deterioration (ASTM G 154)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarooftite-pu-10
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principal2C Polyurethane
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emUnited Arab Emirates
  • Fabricado emUnited Arab Emirates
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof and balcony covering and finish systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal and Moisture Protection
  • Número OmniClass23-13 25 00
  • Título OmniclassThermal and Moisture Protective Products 
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING

Disponibilidade da região

Ásia