Publicar produtos
Henkel Polybit Rooftite S20
Polybit

Henkel Polybit Rooftite S20

Traduzido por Google,

Rooftite S20, baseado na tecnologia de membrana autoadesiva, é a solução ideal para uma proteção impermeabilizante duradoura de telhados de concreto contra vazamentos de água e entrada de vapor. O sistema é composto por uma membrana autoadesiva e uma membrana betuminosa com superfície de lã geotêxtil. O isolamento térmico do edifício pode ser melhorado significativamente, utilizando sistemas construídos adequados - ex.: placas de EPS e ladrilhos de cor branca.

Campos de aplicação:

– edifícios e vilas

– RCC/telhados invertidos

– telhados acessíveis

Especificação
  • Characteristics:

    - Resistance to puncture and impact

    - Tough and durable

    - Self-healing capability against minor punctures

    - High resistance against water and vapor

    - Heat insulation achievable with built up system

    Components:

    1. Polyprime SB: Quick drying solvent based low viscosity bitumen primer. Conforms to ASTM D41, with a solid content of at least 40%.

    2. Bitustick XL: a self adhesive waterproofing membrane based on a tropical grade of polymer modified bitumen. The bitumen compound is laminated onto an impervious, non-perforated, cross laminated HDPE film.

    3. Bistustick R300: a bituminous self adhesive membrane laminated onto a tough geo-textile fleece. The membrane is specially designed to provide a high level of protection for waterproofing membranes applied on underground concrete structures against mechanical loads and pressure.

    4. Bitutape TS: a non-reinforced twin side adhesive bitumen membrane which comprises of polymerized bitumen sandwiched between a plastic release film on either side.

    System specification:

    - Thickness, [mm]: 4.3 (EN 1849-1)

    - Tensile strength, (L/T), [N/5cm]: >900/750 (ASTM D 5147)

    - Peel adhesion to freshly poured concrete, [N/mm]: >2.5 (ASTM D 1000)

    - Tear Resistance, (L/T), [N]: >650/600 (ASTM D 5147)

    - Puncture resistance, [N]: >1300 (ASTM E 154)

    - Resistance to hydrostatic pressure @ 5 bar: No leakage (EN 12390-8)

    - Low temperature flexibility @ -15 ºC: No cracks (ASTM D 1970)

    - Chemical resistance: Excellent (ASTM D 543)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarooftite-s-20
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Concebido emUnited Arab Emirates
  • Fabricado emUnited Arab Emirates
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof and balcony covering and finish systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 55 52
  • Título CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Protected Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniclassWaterproofing

Disponibilidade da região

Ásia