Publicar produtos
Henkel Polybit Watertite S 2012 System
Polybit

Henkel Polybit Watertite S 2012 System

Traduzido por Google,

Sistema de impermeabilização autoadesivo multicamadas, composto por 2 camadas de membrana PEAD laminada cruzada protegida com membrana betuminosa autoadesiva de polipropileno, projetado para estruturas profundas, até 12 metros de profundidade do nível do solo e sujeitas a pressão hidrostática. Watertite S2012 foi projetado especificamente para facilitar a aplicação e também como um sistema altamente eficiente para evitar a penetração de água na estrutura.

Os campos de aplicação incluem:

  • edifícios comerciais e residenciais
  • estrutura profunda perto do mar
  • estruturas sob alta pressão hidrostática
Especificação
  • Characteristics:

    • Loosely laid system. Remains independent of the structural movements and settlements.
    • Excellent adhesion of the top layer polypropylene fleece with concrete forms a part of the concrete structure.
    • Protection to water ingress under high hydrostatic head pressure.
    • Cold applied, self-adhesive and easy to apply.
    • Very high resistance to puncture and impact.
    • Self-healing capability against minor punctures.
    • Good dimensional stability under tension.
    • High resistance to chlorides, sulphates, alkalis & acids.
    • Good low temperature flexibility.


    Components:

    1. Polyprime SB: Quick drying solvent based low viscosity bitumen primer. Conforms to ASTM D41, with a solid content of at least 40%.

    2. Bitustick R3000: 2 layers of polyester reinforced high performance self-adhesive bituminous waterproofing membrane.

    3. Bistustick R400: Polymer modified bituminous self adhesive anti-root, waterproofing and protection membrane.


    System specification:

    - Thickness, mm: 9.5 (EN 1849-1)

    - Tensile strength, [L/T], [N/5cm]: >1800/1500 (ASTM D 5147)

    - Peel adhesion to freshly poured concrete, [N/mm]: >5 (ASTM D 1000)

    - Tear Resistance, [L/T], [N]: >1300/1100 (ASTM D 5147)

    - Puncture resistance, [N]: >2700 (ASTM E 154)

    - Resistance to hydrostatic pressure, 7 bar (EN 12390-8)

    - Low temperature flexibility @ -15ºC (ASTM D 1970)

    - Excellent resistance to chlorides, sulphates, alkalis and acids (ASTM D 543)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawatertite-s-2012
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Concebido emUnited Arab Emirates
  • Fabricado emUnited Arab Emirates
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaterproofing and tanking systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniclassWaterproofing
  • Código CSI UniFormat IIA10
  • Título CSI UniFormat IIFOUNDATIONS

Disponibilidade da região

Ásia