Publicar produtos
Henkel Polybit Watertite T 2015 System
Polybit

Henkel Polybit Watertite T 2015 System

Traduzido por Google,

Watertite T 2015 é um sistema de impermeabilização de 3 camadas com 2 camadas de base de membrana betuminosa modificada SBS com 4 mm de espessura, protegida com uma membrana betuminosa autoadesiva com superfície de polipropileno e 3,5 mm de espessura. É projetado para estruturas profundas de até 15 metros do nível do solo, onde é esperada alta pressão hidrostática.

Os campos de aplicação incluem:

- Edifícios comerciais com escavações profundas

- Estrutura profunda perto do mar

- Estruturas sob alta pressão hidrostática

Especificação
  • SPECIFICATION

    Characteristics:

    • Loosely laid system
    • Remains independent of the structural movements and settlements
    • Mechanical adhesion of polypropylene fleece of the top layer of the system with concrete forms the system as a part of the concrete structure
    • Excellent resistance to water & vapor pressure
    • Good dimensional stability under tension
    • Excellent flexibility, tensile and tear strengths
    • High puncture, wear & fatigue resistance
    • High resistance against water borne chemicals
    • Exhibits good low temperature flexibility
    • Excellent UV resistance

    Components:

    1. Polyprime SB: Quick drying solvent based low viscosity bitumen primer. Conforms to ASTM D41, with a solid content of at least 40%.

    2. Bituplus E4180: 2 layers of bituminous waterproofing membrane, modified with SBS polymers for excellent waterproofing and low temperature flexibility properties.

    3. Bistustick R400: Polymer modified bituminous self adhesive anti-root, waterproofing and protection membrane.


    System specification:

    - Thickness, mm: 11.5 (EN 1849-1)

    - Tensile strength, [L/T], [N/5cm]: >2000 (ASTM D 5147)

    - Adhesion strength to freshly poured concrete, [N/mm]: >4 (ASTM D 1000)

    - Tear Resistance, [L/T], [N]: >1200 (ASTM D 5147)

    - Puncture resistance, [N]: >2800 (ASTM E 154)

    - Resistance to hydrostatic pressure, 7 bar (EN 12390-8)

    - Low temperature flexibility @ -10ºC (ASTM D 1970)

    - Chemical Resistance, ph 2.5-11.5 (ASTM D 543)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawatertite-t-2015
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Concebido emUnited Arab Emirates
  • Fabricado emUnited Arab Emirates
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaterproofing and tanking systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniclassWaterproofing
  • Código CSI UniFormat IIA10
  • Título CSI UniFormat IIFOUNDATIONS

Disponibilidade da região

Ásia