Publicar produtos
Henkel Polybit Watertite WA14
Polybit

Henkel Polybit Watertite WA14

Traduzido por Google,

Watertite WA14 é um sistema composto de membrana impermeabilizante e acabamento de azulejos, ideal para casos onde as superfícies de pisos e paredes ficam expostas a respingos contínuos de água por um longo período de tempo, como chuveiros públicos, saunas e centros de bem-estar.

Campos de aplicação: pisos e paredes de concreto em chuveiros públicos, saunas e centros de bem-estar, categorizados como zonas de alta exposição à água sem pressão hidrostática para ambientes internos.

Especificação
  • Characteristics:

    • Good flexibility
    • Thermal co-efficient of expansion similar to that of concrete
    • Good adhesion to both porous and non-porous surfaces
    • Good mechanical properties
    • For ceramic tiles (glazed & terracotta), vitrified tiles, porcelain tiles, mosaic tiles and natural stones like granite, sandstone
    • Easy workability
    • Crack resistance
    • Smooth surface finish
    • Anti fungal/Anti bacterial

    Components:

    1. Polyflex - A two component polymer mortar composite flexible water proofing slurry is applied at a minimum thickness of 2mm in two coats on the concrete surface to protect the underlying screed against moisture penetration.

    2. Watertite CL 252 - Non-woven sealing tape applied in all corners, joints, edges, floor drains and other penetrations.

    3. Ceresit CM16 - Flexible polymer modified cementitious tile adhesive with extended open time and high vertical slip resistance.

    4. Ceresit CE33 - cement-based tile grout for filling joints in floor & wall of ceramic, porcelain, mosaic, natural stone, marble & granite indoor and outdoor areas. For joints between 1 and 8mm wide.

    System specification:

    - Mixed density, [g/cc]: 1.8±0.02 (ASTM D 1475)

    - Tensile strength, [N/mm2]: > 8 (ASTM D 412)

    - Elongation, [%]: > 50 (ASTM D 412)

    - Adhesion strength, [N/mm2]: > 0.5 (ASTM D 4541)

    - Crack bridging, [mm]: > 0.5 (ASTM C 836)

    - Hydrostatic pressure @ 5 bar: No leakage (BS EN 12390)

    - Hydrostatic negative pressure@ 3 bar: No leakage (BS EN 12390)

    - Toxicity: Non toxic (BS 6920 [WRAS])

    - Reaction to fire: Class A (ASTM E 84)

    - Abrasion resistance, [mg]: < 75 (ASTM D 4060)

    - VOC, [g/l]: < 50 (ASTM D 3960/D 236)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawatertite-wa-14
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emUnited Arab Emirates
  • Fabricado emUnited Arab Emirates
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_02_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoTile adhesives
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilidade da região

Ásia