Publicar produtos
Henkel Polybit Watertite WA16
Polybit

Henkel Polybit Watertite WA16

Traduzido por Google,

Watertite WA16 é um sistema compósito de membrana impermeabilizante e acabamento de ladrilhos, especificamente concebido para estruturas de massas de água que estão continuamente sujeitas a elevadas pressões de água juntamente com produtos químicos de limpeza e purificação de água, como é o caso de piscinas.

Campos de aplicação:

- Piscinas

- Ladrilhos grandes

- Áreas de tráfego intenso

Especificação
  • Characteristics:

    • Good flexibility
    • High chemical resistance
    • Good mechanical properties
    • Anti-fungal/ Anti-bacterial
    • Good adhesion to both porous and non-porous surfaces
    • Good mechanical properties
    • For ceramic tiles (glazed & terracotta), vitrified tiles, porcelain tiles, mosaic tiles and natural stones like granite, sandstone
    • Easy workability
    • Crack resistance
    • Smooth surface finish

    Components:

    1. Polyflex - A two component polymer mortar composite flexible water proofing slurry is applied at a minimum thickness of 2mm in two coats on the concrete surface to protect the underlying screed against moisture penetration.

    2. Watertite CL 252 - Non-woven sealing tape applied in all corners, joints, edges, floor drains and other penetrations.

    3. Ceresit CM17 - super flexible, high-performance polymer modified cementitious tile adhesive that is used for indoor and outdoor installation.

    4. Ceresit CE47 - a premium product for ceramic and floor tiles. This epoxy tile joint filler can be used as both an adhesive and grout and is suitable for wall and floor tiles. It’s easy to use and highly temperature resistant.

    System specification:

    - Mixed density, [g/cc]: 1.8±0.02 (ASTM D 1475)

    - Tensile strength, [N/mm2]: > 8 (ASTM D 412)

    - Elongation, [%]: > 50 (ASTM D 412)

    - Adhesion strength, [N/mm2]: > 0.5 (ASTM D 4541)

    - Crack bridging, [mm]: > 0.5 (ASTM C 836)

    - Hydrostatic pressure @ 5 bar: No leakage (BS EN 12390)

    - Hydrostatic negative pressure@ 3 bar: No leakage (BS EN 12390)

    - Toxicity: Non toxic (BS 6920 [WRAS])

    - Reaction to fire: Class A (ASTM E 84)

    - Abrasion resistance, [mg]: < 75 (ASTM D 4060)

    - VOC, [g/l]: < 50 (ASTM D 3960/D 236)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawatertite-wa-16
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Material secundárioEpoxy
  • Concebido emUnited Arab Emirates
  • Fabricado emUnited Arab Emirates
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaterproofing and tanking systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniclassWaterproofing
  • Código CSI UniFormat IIA20
  • Título CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION

Disponibilidade da região

Ásia