Publicar produtos
System B08-01
Polyglass

System B08-01

Traduzido por Google,

Telhado com pavimentação para estrada, não isolado

Especificação
  • LAYER MATERIAL
    Structure Reinforced concrete slab
    Primer IDROPRIMER
    Waterproofing membrane
    first layer
    POLYFLEX LIGHT HP P
    Waterproofing membrane
    second layer
    POLYFLEX LIGHT HP P
    Paving Road surfacing

    *NOTE:
    The alternative products are inserted in the library file "MaterialsPolyglass_ENG.adsklib"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasystem-b08-01
  • Familia de productoWaterproofing membrane
  • Grupo de produtosBituminous membranes
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2022-11-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCRoofing membranes
  • Código UNSPSC30151505
  • Uniclass 2015 CódigoAc_85_70_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoInsulating and waterproofing retrofitted living roofs
  • Código CSI MasterFormat 201407 13 52
  • Título CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 15
  • Título OmniclassModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings