Publicar produtos
Cupolex Aerated Concrete Floors + Beton Stop
Cupolex Aerated Concrete Floors + Beton Stop
Cupolex Aerated Concrete Floors + Beton Stop
Cupolex Aerated Concrete Floors + Beton Stop

    Cupolex Aerated Concrete Floors + Beton Stop

    3.5 de 5 estrelas3.5(21 avaliações)
    Traduzido por Google,
    CUPOLEX® é uma tecnologia patenteada da Pontarolo Engenharia spa para a construção de pisos aerados, lajes elevadas e substituição de preenchimentos leves, é um sistema rápido e econômico para ceratizar o vazio sanitário. Uma das principais vantagens do sistema CUPOLEX® é a salubridade do edifício, devido à boa circulação de ar, remoção de gases, por exemplo, gás Radon, e eliminação de umidade. Os elementos em forma de iglu, uma vez colocados e conectados entre si, são capazes de receber o concreto moldado dando à laje uma geometria única com uma matriz de pequenos pilares a 56 cm de distância (71 para cúpulas acima de 55 cm), um espaço oco embaixo e uma espessura de laje que pode ser projetado para segurar e carregar. O elemento acessório BETON STOP é utilizado para fechar as aberturas laterais, para evitar que o concreto vazado entre no espaço oco, e também pode ser ajustado para se adequar a qualquer projeto de planta sem a necessidade de cortar os elementos CUPOLEX®. O sistema também permite o lançamento monolítico de fundações e laje aerada.
    Especificação
    • Building the aerated floor including the upper concrete slab by placing, on a prepared plane surface, the CUPOLEX® plastic elements of Pontarolo Engineering SpA from San Vito al Tagliamento, Italy, with dimension of 56x56 cm (or 71x71 cm for CUPOLEX® elements with height from 55 to 70 cm) and variable height (different measures available) with curved or flat dome shape having a central cone with vertices down (elements with height from 55 to 70 cm don’t have a central cone). These elements, mutually connected, will be able to receive a concrete cast of class C (various RCK), the concrete geometry formed presents a matrix of small pillars, with a distance of 56 cm (71 cm for elements with a height of 55 to 70 cm and 28 cm for elements with a height of 9.5), sustaining the slab. The resulting hollow space underneath will be suitable for ventilation and/or pipe passage or other. Side closures will be carried out with the BETONSTOP accessory, from system height 20 cm on, to prevent the concrete from entering the sides of the aerated slab and to adjust and fit any plant design with no need to cut the CUPOLEX® elements. In case of not using BETONSTOP, the accessory SPONDINA can be used to close the lateral openings.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAerated_flooring_Cupolex_Beton_Stop
    • Familia de productoaerated flooring
    • Grupo de produtosCupolex
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2017-09-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPE/PP
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall and floor formwork systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-13 31 17
    • Título OmniclassConcrete Formwork
    • Código CSI UniFormat IIA1030
    • Título CSI UniFormat IISlab on Grade