Publicar produtos
Shower door - split - C53FBS21

Shower door - split - C53FBS21

Traduzido por Google,

Divisória de chuveiro com portas duplas - C53FBS21

Especificação
  • Split doors shower enclosure 90x90 cm - C53FBS21

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaC53FBS21
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosBathroom accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)1950
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)53
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniclassShower Enclosures

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul