Publicar produtos
Grab bar 110° 70x33cm - G55JAS14

Grab bar 110° 70x33cm - G55JAS14

Traduzido por Google,

Barra de segurança, canto, 110° - G55JAS14

Especificação
  • 110° angled grab bar ø 32 mm made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish - G55JAS14

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG55JAS14
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-22
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)12
  • Largura (polegadas)27
  • Profundidade (polegadas)2
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)2.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul