Publicar produtos
L-shaped grab bar R 30x30in - G55JBR23

L-shaped grab bar R 30x30in - G55JBR23

Traduzido por Google,
Barra de apoio em forma de L em tubo AISI 304 de aço inoxidável sem costura, com acabamento acetinado - G55JBR23
Especificação
  • L-shaped grab bar, suitable for use in the bathroom, particularly for public spaces. Pleasant aesthetic appearance, free of elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The article is made of a 1.5 mm thick satin-finished steel tube AISI 304, with bent end sections without joints. Produced without welding thus avoiding risks of oxidation. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of round flanges in stainless steel AISI 304. The studs cover round-shaped flanges of 80 mm diameter, with quick interlocking, are made of stainless steel AISI 304. - G55JBR23
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG55JBR23
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-27
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)33
  • Largura (polegadas)33
  • Profundidade (polegadas)2
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)5.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul
Anguilla
Argentina
Antigua and Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasil
Barbados
Chile
Belize
Colombia
Bermuda
Ecuador
British Virgin Islands
Falkland Islands (Islas Malvinas)
Canada
French Guiana
Caribbean Netherlands
Guyana
Cayman Islands
Paraguay
Collectivity of Saint Martin
Peru
Costa Rica
Suriname
Cuba
Uruguay
Curaçao
Venezuela