Publicar produtos
Acrylic Stone Sink With Stainless Steel Hand Pull B46CMM18

Acrylic Stone Sink With Stainless Steel Hand Pull B46CMM18

Traduzido por Google,

Lava-louça em pedra acrílica com puxador manual em aço inox/porta-torre. Descanso do cotovelo. Esta pia não possui transbordamento e os resíduos ficam expostos.

Especificação
  • • Sink is about 35" x 21" x 7" (B46CMM17W3) and 47" x 21" x 7" (B46CMM18W3)
    • Hand pull allows those seated to pull themselves up to sink
    • Hand pull is stainless steel and can be used as a towel bar
    • 330-pound load capacity
    • Support bracket with hardware included to attach bracket to sink
    • Wall-mounting hardware not included, use screws, bolts, anchors appropriate for wall material
    • Acrylic stone is a generic name for Corian or LG Hi-Macs

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacrylic-stone-sink-with-stainless-steel-hand-pull-b46cmm18
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosSanitary
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPedra Acrílica Natural
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Europa América do Norte Ásia África América do Sul Oceânia