Publicar produtos
ADA rectangular folding seat - G25JDS22

ADA rectangular folding seat - G25JDS22

3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Assento de chuveiro HPL dobrável retangular. Estrutura revestida de vinil antimicrobiano com núcleo de aço zincado. Tampo do assento HPL de 10 mm de espessura - G25JDS22

Especificação
  • 450LB load capacity  

    ADA 

    Antimicrobial frame

    Additional frame and flange colors available  Install hardware included for wood stud 

    Tension hinge prevents seat dropping 

    Rust proof  

    Lifetime warranty - G25JDS22

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG25JDS22
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosSeats and stools
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-24
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9
  • Largura (polegadas)34
  • Profundidade (polegadas)15
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)24
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul