Publicar produtos
Fold down shower seat - G27JDS43

Fold down shower seat - G27JDS43

Traduzido por Google,

Rebater o assento do chuveiro. Este assento é ligeiramente mais largo que os assentos médios e tem um design mais plano para dobrar contra a parede e sobressair apenas 70 mm - G27JDS43

Especificação
  • Fold down shower seat, ABS seat and AISI 304 frame. This seat is slightly wider than average seats and has a flatter design as to fold up against the wall and protrude only 70mm. A small water outlet hole is in the centre of the seat which prevents water filling the seat area. The concealed fixing of the seat is an advantage over other makes as no screws are visible - G27JDS43

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG27JDS43
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosSeats and stools
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)425
  • Largura (mm)415
  • Profundidade (mm)105
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioABS
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)3.25
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul