Publicar produtos
 Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS49
 Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS49

    Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS49

    Traduzido por Google,

    Barra de apoio reta, aço inoxidável pintado ou cromado, extremidades em aço inoxidável polido e flange de montagem com pino cilíndrico. Disponível nas cores padrão Prestigio Plus ou nas cores do designer HUG.

    Especificação
    • • Measured center flange to center flange, this grab bar extends about another 4” when measuring end-to-end
      • 450-pound load capacity on 12”, 16”, 18”, 24”, 30”, 32”
      • 265-pound load capacity on 36”, 42”, 48”, 65”
      • Flangeless design has a cylindrical peg mount that uses a set key to lock in place
      • Beautiful finish options available
      • Sleek, designer style – Prestigio Plus style grab bars
      • ADA rated
      • Ends and mounting pegs are chrome

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprestigio-plus-straight-grab-bars-g18uas49
    • Familia de productoSafe bathroom
    • Grupo de produtosGrab bars
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia África América do Sul Oceânia