Publicar produtos
Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS50

Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS50

Traduzido por Google,

Barra de apoio reta, aço inoxidável pintado ou cromado, extremidades em aço inoxidável polido e flange de montagem com pino cilíndrico. Disponível nas cores padrão Prestigio Plus ou nas cores do designer HUG.

Especificação
  • • Measured center flange to center flange, this grab bar extends about another 4” when measuring end-to-end
    • 450-pound load capacity on 12”, 16”, 18”, 24”, 30”, 32”
    • 265-pound load capacity on 36”, 42”, 48”, 65”
    • Flangeless design has a cylindrical peg mount that uses a set key to lock in place
    • Beautiful finish options available
    • Sleek, designer style – Prestigio Plus style grab bars
    • ADA rated
    • Ends and mounting pegs are chrome

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaprestigio-plus-straight-grab-bars-g18uas50
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties

Disponibilidade da região

Europa América do Norte Ásia África América do Sul Oceânia