Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
porcher/products/0bcfa0cf-96a7-44d2-9c3d-458db4fbecf3
Início
Categorias
Sanitários
Acessórios para Banheiro
AQUA - Shower bar only
Indisponível em Estados Unidos
Porcher
Seguir
AQUA - Shower bar only
Traduzido por Google,
Vista original
Barra de chuveiro apenas -
Descarregar
Especificação
Especificação
AQUA - Shower bar only
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
D6042
Familia de producto
AQUA
Grupo de produtos
Accessories
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-05-25
Número de edição
1
Altura (mm)
150
Largura (mm)
740
Profundidade (mm)
80
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.fr
Instruções de instalação
http://www.idealspec.fr
Certificação do produto
http://www.idealspec.fr
Descrição técnica
http://www.idealspec.fr
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Peso líquido (Kg)
0.34
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Acessórios para Banheiro
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Descrição
Sanitary accessories
Número OmniClass
23-31 25 00
Título Omniclass
Toilet and Bath Specialties
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Descarregar
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Descarregar
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
Descarregar
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
Descarregar
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
Descarregar
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Descarregar