Publicar produtos
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
    Porcher

    ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm

    Traduzido por Google,
    120 x 2 x (A) 60 cm - Peso: 13,2 kg
    Especificação
    • ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0562
    • Familia de productoULYSSE
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)610
    • Largura (mm)1300
    • Profundidade (mm)38
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)13.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors

    Disponibilidade da região

    Europa
    France

    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (70)
    3.9 de 5 estrelas 3.9 (11)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (34)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (26)