Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
porcher/products/087d04e2-7510-430a-8690-7b3f82625219
Início
Categorias
Sanitários
Mictórios
UNILUX - Side apron 75 cm
Indisponível em Estados Unidos
Porcher
Seguir
UNILUX - Side apron 75 cm
Traduzido por Google,
Vista original
Avental lateral 75 cm -
Descarregar
Especificação
Especificação
UNILUX - Side apron 75 cm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
E4832
Familia de producto
UNILUX
Grupo de produtos
Bath & Spas
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-05-25
Número de edição
1
Altura (mm)
510
Largura (mm)
750
Profundidade (mm)
40
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.fr
Instruções de instalação
http://www.idealspec.fr
Certificação do produto
http://www.idealspec.fr
Descrição técnica
http://www.idealspec.fr
Relacionado
Relacionado
Peso líquido (Kg)
2.38
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Mictórios
Classificação IFC
Terminal sanitário
Nome UNSPSC
Urinals
Código UNSPSC
30181506
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_93_82
Uniclass 2015 Descrição
Wall-hung urinals
Código CSI MasterFormat 2014
13 24 26
Título CSI MasterFormat 2014
Steam Baths
Número OmniClass
23-31 21 00
Título Omniclass
Urinals
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
Sloan Valve
WEUS 1000.1302 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer
4.6
(
18
)
Descarregar
DURAVIT AG
Urinals Urinal Ben 084737
4.6
(
72
)
Descarregar
Sloan Valve
WEUS 1000.1001 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 Flushometer
5.0
(
22
)
Descarregar
Zurn
Z.L6.SA Hand Washing System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM 4in. base AquaSense® sensor faucet with gear-driven ceramic cartridge, hydropower, thermostatic mixing valve
Descarregar
Roca
Mini Vitreous china urinal with top inlet
5.0
(
14
)
Descarregar
Roca
PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet
5.0
(
6
)
Descarregar