Publicar produtos
LAGO - Cabinet for tray 61 cm
LAGO - Cabinet for tray 61 cm
LAGO - Cabinet for tray 61 cm
    Porcher

    LAGO - Cabinet for tray 61 cm

    Traduzido por Google,
    Móveis para tabuleiro 61 cm - 59 x 59 x (A) 81 cm Com tábua de lavar - réf. J1100EC Peso: 28 kg
    Especificação
    • LAGO - Cabinet for tray 61 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJ0028
    • Familia de productoLAGO
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)640
    • Largura (mm)640
    • Profundidade (mm)860
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)24.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 00
    • Título OmniclassCasework

    Disponibilidade da região

    Europa
    France