Publicar produtos
SEPTA PRO E2 F/PLT SNGL CHR ELEC A/VD-PO
Porcher

SEPTA PRO E2 F/PLT SNGL CHR ELEC A/VD-PO

Traduzido por Google,

Placa de descarga Septa Pro E2 sensor eletrônico de dupla descarga cromado

Especificação
  • Septa Pro E2 flush plate dual flush electronic sensor chrome 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP0105
  • Familia de productoSepta
  • Grupo de produtosFlush Plate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)163
  • Largura (mm)243
  • Profundidade (mm)17
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Peso líquido (Kg)0.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cistern fittings
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Europa
France