Publicar produtos
SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL
Porcher

SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL

Traduzido por Google,
Septa Pro P1, placa de controle, fluxo duplo, pneumática
Especificação
  • Septa Pro P1, control plate, dual flow, pneumatic. Availieble in Brushed Aluminium
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP0106
  • Familia de productoSEPTA PRO
  • Grupo de produtosFlush Plate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)595
  • Profundidade (mm)391
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Peso líquido (Kg)0.66
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
  • Número OmniClass23-39 37 15 13
  • Título OmniclassFlushing Gates

Disponibilidade da região

Europa
France