Publicar produtos
SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE
Porcher

SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE

Traduzido por Google,
Septa Pro P3, placa de controle, fluxo único, pneumático.
Especificação
  • Septa Pro P3, control plate, single flow, pneumatic. Avaliebale in Brushed Aluminium.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP0108
  • Familia de productoSEPTA PRO
  • Grupo de produtosFlush Plate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)595
  • Profundidade (mm)391
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Peso líquido (Kg)0.37
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
  • Número OmniClass23-39 37 15 13
  • Título OmniclassFlushing Gates

Disponibilidade da região

Europa
France