Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
porcher/products/602070c2-1e13-4f99-9576-13fba314c996
Início
Categorias
Sanitários
Acessórios para Banheiro
MATURA 2 - Hold bar
Indisponível em Estados Unidos
Porcher
Seguir
MATURA 2 - Hold bar
Traduzido por Google,
Vista original
Barra de retenção - 45 cm
Descarregar
Especificação
Especificação
MATURA 2 - Hold bar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
S6486
Familia de producto
MATURA 2
Grupo de produtos
Accessories
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-06-18
Número de edição
1
Altura (mm)
95
Largura (mm)
540
Profundidade (mm)
90
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.fr
Instruções de instalação
http://www.idealspec.fr
Certificação do produto
http://www.idealspec.fr
Descrição técnica
http://www.idealspec.fr
Relacionado
Relacionado
Peso líquido (Kg)
3.16
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Acessórios para Banheiro
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Descrição
Sanitary accessories
Número OmniClass
23-31 25 00
Título Omniclass
Toilet and Bath Specialties
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Descarregar
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
Descarregar
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Descarregar
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Descarregar
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Descarregar
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 42in (center on center) - G57JAS08
Descarregar