Publicar produtos
PORTALP RS 2-leaf sliding door G25 double
PORTALP RS 2-leaf sliding door G25 double
PORTALP RS 2-leaf sliding door G25 double
    Portalp

    PORTALP RS 2-leaf sliding door G25 double

    Traduzido por Google,
    PORTALP RS é a última geração de portas automáticas da Portalp. Oferece uma combinação sem precedentes de tecnologias e um gerenciamento de entrada fácil no dia-a-dia. Compacta e altamente eficiente, esta gama é conectada e controlada intuitivamente por um smartphone (Android, iOs) com uma aplicação dedicada que oferece funções inovadoras.

    Este modelo de porta de correr está disponível em diferentes versões: 1 folha com abertura para a direita ou para a esquerda, 2 folhas com abertura central, equipada com painel(s) fixo(s) ou não. As folhas deslizantes movem-se de forma suave e silenciosa graças à concepção do mecanismo de esteira rolante.

    A porta está equipada com um operador de alto desempenho que gerencia os parâmetros da porta, seguranças e sistemas de controle periféricos. Garante um funcionamento fiável e pode movimentar uma folha/folhas com um peso até 1 x 250 kg ou 2 x 200 kg.

    Diferentes espessuras de moldura são possíveis:
    - Moldura G25 para encaixar vidros simples de 8 a 10 mm
    - Aro G38 para encaixar vidros simples de 8 mm a vidros isolantes de 26 mm, também integram fechaduras
    Também diferentes soluções de instalação como ombreira, aplicação à superfície, entre paredes, dependendo de cada projeto.
    Especificação
    • Supply and installation of a double automatic sliding door type PORTALP RS12 CD G25

      Compact header made of extruded aluminium
      - mechanism height 120 mm
      - hinged header allowing upper opening or lower hook system for servicing
      - rolling rail fitted with rubber bushing to reduce noise and vibrations.
      - 2 carriage rollers on each leaf with anti-unhinging rollers and adjustable suspensions.

      The operator is equipped with :
      - switch-mode power supply 110V-230V operating at 50-60 Hz with low power consumption adapted to all networks.
      - brushless motor for precise control guarantees smooth leaf glide and reduces noise
      - backup battery to ensure security in the event of a power cut
      - a logic block that manages the operation of the door, communicates with all the peripherals, and provides continuous diagnosis of the door's operation
      - CAN bus technology for connection of peripherals and to reduce interferences

      Each leaf is made with
      - a 25-mm aluminum frame that can be mounted with windows up to 10.8-mm thick.
      - a window mounted with neoprene seals for quick removal if the glass is broken.
      - brush and rubber seals at the bottom and on the front ensure the door airtight.
      - fingers protection safety edges between sliding surfaces are compliant with the EN 16005 standard
      - customised finish according to RAL colours or anodised finish

      The door can be equipped with safety devices to ensure users and building protections:
      - security on passage with inside/outside movement and presence sensors with dual technology (hyperfrequency and moditored infrared curtain)
      - security on opening with infrared curtains
      - emergency exit module using intrinsic mechanical energy, in compliance with current standards EN16005 / CO48
      - battery backup in case of power failure
      - electromechanical locking

      Various control systems can complement the installation to facilitate operation or in/out access controls:
      - remote control of the door by smartphone in Bluetooth low energy mode
      - Android or iOs application dedicated to the management of automatic doors and allowing a permanent diagnosis of the door status.
      - digital display console, wall or cover mounted
      - manual key modes selector
      - additional input/output cards to manage other peripherals or access control systems

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPORTALP-RS12-CD-G25
    • Familia de productoEntrance automatic doors
    • Grupo de produtos2-leaf sliding doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas automáticas
    • Classificação IFCPorta

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Sul Europa África América do Norte