Publicar produtos
PORTALP RS 2-leaf sliding door G50 TBB
PORTALP RS 2-leaf sliding door G50 TBB
    Portalp

    PORTALP RS 2-leaf sliding door G50 TBB

    Traduzido por Google,
    PORTALP RS é a última geração de portas automáticas da Portalp. Oferece uma combinação única de tecnologias para facilitar o gerenciamento de qualquer entrada diária.
    Compacta e de alto desempenho, esta linha é conectada e controlada intuitivamente por um smartphone (com Android, iOS) com um aplicativo dedicado que oferece funções inovadoras.

    Este modelo de porta de correr está disponível em diferentes versões: simples com abertura à direita ou à esquerda, dupla com abertura central, com ou sem folhas fixas. As portas de correr movem-se de forma suave e silenciosa, graças ao design do mecanismo de enrolar. A porta é equipada com um operador de alto desempenho que gerencia os parâmetros da porta, dispositivos de segurança e sistemas de controle periférico. Ele garante uma operação confiável e pode mover uma ou mais folhas pesando até 1 x 250 kg ou 2 x 200 kg.

    A ruptura térmica G50 é a solução ideal para edifícios que exigem um alto nível de isolamento térmico, sem comprometer a durabilidade ou a facilidade de acesso.
    Projetado para operar em climas quentes e frios, este modelo apresenta uma estrutura com proteção térmica, vedação e vidros altamente isolantes. O sistema de ruptura térmica reduz a transferência de calor, limita as perdas de energia e melhora a eficiência energética do seu edifício. O desempenho de isolamento térmico para portas de tamanho padrão pode atingir um coeficiente Ud de menos de 2,0 W/m²·K. O envidraçamento, elemento essencial deste desempenho, pode atingir coeficientes Uw inferiores a 1,0 W/m²·K, garantindo um excelente isolamento térmico.
    Especificação
    • Fourniture et pose d'une porte automatique coulissante double de type PORTALP RS12 CD G50 RPT

      Le caisson hébergeant le mécanisme est en aluminium extrudé
      - hauteur du mécanisme 120 mm
      - caport articulé avec ouverture vers le haut ou suspension sur le bas pour faciliter l'accès au mécanisme
      - mécanisme d’entraînement avec chemin de roulement sur silent-bloc limitant le bruit et les vibrations
      - 2 chariots de roulement par vantail, équipés de galets anti-dégondages et de suspensions réglables

      L'opérateur est doté :
      - d’une alimentation à découpage universelle 110V-230V fonctionnant en 50-60 Hz, à faible consommation et s’adaptant à tous les réseaux
      - d'une motorisation Brushless pour un pilotage précis assurant la fluidité de mouvement des vantaux, un silence de fonctionnement optimal, une consommation réduite et une grande longévité
      - d'une alimentation de secours en cas de coupure de courant
      - d'un bloc logique gérant le fonctionnement de la porte, communiquant avec tous les périphériques, assurant en permanence le diagnostic de fonctionnement de la porte
      - d'une technologie bus CAN permettant une connectique rapide, fiable, réduisant les interférences

      Chaque vantail coulissant est constitué d'un châssis aluminium
      - Profils d'encadrement G50 à rupture de pont thermique
      - Double ou triple vitrage isolant faible émissivité
      - Vantaux assemblés par joints portefeuille non siliconés permettant un remplacement facile du vitrage.
      - Joints brosse et caoutchoucs assurent l'étanchéité de la porte.
      - Interstices anti-pincement latérales de 8 mm entre deux plans de coulissement sont conformes à la norme EN16005
      - Finition personnalisée suivant palette RAL ou en finition anodisée

      "La porte est équipée de dispositifs de sécurité pour assurer la protection des usagers et du bâtiment:
      - sécurité sur passage par radars intérieur/extérieur combinant deux technologies hyperfréquence et infrarouge
      - sécurité à l'ouverture par rideaux infrarouges
      - dispositif d'ouverture de secours par énergie mécanique intrinsèque, conforme normes en vigueur EN16005 / CO48
      - batterie de secours en cas de panne de courant
      - verrouillage électromécanique

      "Différents systèmes de commande peuvent compléter l'installation pour faciliter l'exploitation ou contrôler les entreés/sorties :
      - pilotage de la porte à distance par smartphone en mode Bluetooth basse énergie
      - application dédiée Android ou iOs
      - console à affichage digital, murale ou sur capot
      - sélecteur de mode à clé
      - cartes aditionnelles d'entrées/sorties permettent de gérer d'autres périphériques ou systèmes de contrôle d'accès

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPORTALP-RS12-CD-G50
    • Familia de productoEntrance automatic doors
    • Grupo de produtos2-leaf sliding doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas automáticas

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Sul Europa África América do Norte