Publicar produtos
PORTALP RS 4-leaf telescopic door G38 double
PORTALP RS 4-leaf telescopic door G38 double
PORTALP RS 4-leaf telescopic door G38 double
PORTALP RS 4-leaf telescopic door G38 double
    Portalp

    PORTALP RS 4-leaf telescopic door G38 double

    Traduzido por Google,

    PORTALP RS é a última geração de portas automáticas da Portalp. Oferece uma combinação de tecnologias sem precedentes e uma fácil gestão de entradas no dia-a-dia. Compacta e altamente eficiente, esta gama é conectada e controlada intuitivamente por um smartphone (sob Android, iOs) com uma aplicação dedicada que oferece funções inovadoras.

    Esta porta telescópica de 2 folhas está disponível em diferentes versões: abertura telescópica de 2 folhas à direita ou à esquerda, telescópica de 4 folhas com abertura central, equipada com painel(is) fixo(s) ou não. É a solução adequada para uma porta de grande abertura instalada em um ambiente estreito. As folhas telescópicas são menos estreitas e abertas com um mínimo de espaço traseiro. Eles se movem de forma suave e silenciosa graças à concepção do mecanismo de esteira rolante.

    A porta está equipada com um operador de alto desempenho que gerencia os parâmetros da porta, seguranças e sistemas de controle periféricos. Garante um funcionamento confiável e pode mover folhas deslizantes telescópicas com peso de até 2 x 90 kg ou 4 x 70 kg.

    São possíveis diferentes espessuras de caixilharia: G25 ou G38 para aplicação de vidro simples de 8 mm até vidro isolante de 26 mm. Também diferentes soluções de instalação como ombreira, aplicação à superfície, entre paredes, dependendo de cada projeto.

    Especificação
    • Supply and installation of a double automatic telescopic door type PORTALP RS12 TD G38

      Compact header made of extruded aluminium
      - reinforced aluminum header H120 x 296 mm with matt black aluminium end caps
      - hinged cover opens upwards and can be held in the open position for maintenance operations.
      - the cover can also be unhooked and held under the header
      - double rolling rail fitted with rubber bushing to reduce noise and vibrations.
      - 2 carriage rollers on each leaf with anti-unhinging rollers and adjustable suspensions.

      The operator is equipped with :
      - switch-mode power supply 110V-230V operating at 50-60 Hz with low power consumption adapted to all networks.
      - brushless motor for precise control guarantees smooth leaf glide and reduces noise
      - backup battery to ensure security in the event of a power cut
      - a logic block that manages the operation of the door, communicates with all the peripherals, and provides continuous diagnosis of the door's operation
      - CAN bus technology for connection of peripherals and to reduce interferences

      Each panel is made with
      - a 38-mm aluminum frame that can be mounted with windows up to 26 mm thick. This profiles range is robust and can integrate locking devices.
      - each glazed leaf is mounted with neoprene seals for quick removal if the glass is broken.
      - brush and rubber seals at the bottom and on the front ensure the door airtight.
      - fingers protection safety edges between sliding surfaces are compliant with the EN 16005 standard
      - customised finish according to RAL colours or anodised finish

      The door is equipped with safety devices to ensure users and building protections:
      - security on passage with inside/outside movement and presence sensors with dual technology (hyperfrequency and monitored infrared curtain)
      - security on opening with infrared curtains
      - emergency exit module using intrinsic mechanical energy, in compliance with current standards EN16005 / CO48
      - battery backup in case of power failure
      - electromechanical locking
      - manual key locking with cylinder or half cylinder, for G38 frame

      Various control systems can complement the installation to facilitate operation or in/out access controls:
      - remote control of the door by smartphone in Bluetooth low energy mode
      - Android or iOs application dedicated to the management of automatic doors and allowing a permanent diagnosis of the door status.
      - digital display console, wall or cover mounted
      - manual key modes selector
      - additional input/output cards to manage other peripherals or access control systems

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPORTALP-RS12-TD-2V-G38
    • Familia de productoEntrance automatic doors
    • Grupo de produtos2-leaf telescopic doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas automáticas
    • Classificação IFCPorta

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Sul Europa África América do Norte