Publicar produtos
PORTALP RS 6-leaf telescopic door G38 double with fixed panels
PORTALP RS 6-leaf telescopic door G38 double with fixed panels
PORTALP RS 6-leaf telescopic door G38 double with fixed panels
    Portalp

    PORTALP RS 6-leaf telescopic door G38 double with fixed panels

    Traduzido por Google,

    PORTALP RS é a última geração de portas automáticas da Portalp. Oferece uma combinação sem precedentes de tecnologias e um gerenciamento de entrada fácil no dia-a-dia.

    Compacto e altamente eficiente, esta gama é conectada e controlada intuitivamente por um smartphone (sob Android, iOs) com um aplicativo dedicado que oferece funções inovadoras.

    Esta porta telescópica de 3 folhas está disponível em diferentes versões: abertura telescópica simples de 3 folhas à direita ou à esquerda, telescópica dupla de 3 folhas com abertura central, equipada com painel(is) fixo(s) ou não.

    É a solução adequada para uma porta de grande abertura instalada em um ambiente estreito. As folhas telescópicas são menos estreitas e abertas com um mínimo de espaço traseiro. Eles se movem de forma suave e silenciosa graças à concepção do mecanismo de esteira rolante.

    A porta está equipada com um operador de alto desempenho que gerencia os parâmetros da porta, seguranças e sistemas de controle periféricos. Garante um funcionamento fiável e pode mover folhas telescópicas deslizantes até 3 x 70 kg como porta única ou 6 x 50 kg como porta dupla.

    São possíveis diferentes espessuras de caixilharia: G25 ou G38 para aplicação de vidro simples de 8 mm até vidro isolante de 26 mm. Também diferentes soluções de instalação como em ombreira, aplicação de superfície ou em postes, dependendo de cada projeto.

    Especificação
    • Supply and installation of a single 6-leaf telescopic automatic door type PORTALP RS12 TD-3V G38 with fixed panels:

      Compact header made of extruded aluminium
      - reinforced aluminum header H120 x 357 mm with matt black aluminium end caps
      - hinged cover opens upwards and can be held in the open position for maintenance operations.
      - the cover can also be unhooked and held under the header
      - triple rolling rail fitted with rubber bushing to reduce noise and vibrations.
      - 2 carriage rollers on each leaf with anti-unhinging rollers and adjustable suspensions.

      Operator equipped with :
      - switch-mode power supply 110V-230V operating at 50-60 Hz with low power consumption adapted to all networks.
      - brushless motor for precise control guarantees smooth leaf glide and reduces noise
      - backup battery to ensure security in the event of a power cut
      - a logic block that manages the operation of the door, communicates with all the peripherals, and provides continuous diagnosis of the door's operation
      - CAN bus technology for connection of peripherals and to reduce interferences

      Each telescopic and fixed leaf made with :
      - a 38-mm aluminum frame that can be mounted with windows up to 26 mm thick. This profiles range is robust and can integrate locking devices.
      - window mounted with neoprene seals for quick removal if the glass is broken.
      - brush and rubber seals at the bottom and on the front ensure the door airtight.
      - fingers protection safety edges between sliding surfaces are compliant with the EN 16005 standard
      - customised finish according to RAL colours or anodised finish

      Door equipped with safety devices to ensure users and building protections:
      - security on passage with inside/outside movement and presence sensors with dual technology (hyperfrequency and moditored infrared curtain)
      - security on opening with infrared curtains
      - emergency exit module using intrinsic mechanical energy, in compliance with current standards EN16005 / CO48
      - battery backup in case of power failure
      - electromechanical locking

      Equipments and options
      Various control systems can complement the installation to facilitate operation or in/out access controls:
      - remote control of the door by smartphone in Bluetooth low energy mode
      - Android or iOs application dedicated to the management of automatic doors : configuration, diagnostics, consultation and user profiles creating.
      - digital display console, wall or cover mounted
      - manual key modes selector
      - additional input/output cards to manage other peripherals or access control systems
      - manual key locking with cylinder or half cylinder for G38 frame

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPORTALP-RS12-TD-3V-G38-2F
    • Familia de productoEntrance automatic doors
    • Grupo de produtos3-leaf telescopic doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas automáticas
    • Classificação IFCPorta

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Sul Europa África América do Norte