Publicar produtos
PORTALP RS 3-leaf telescopic door G25 single
PORTALP RS 3-leaf telescopic door G25 single
PORTALP RS 3-leaf telescopic door G25 single
    Portalp

    PORTALP RS 3-leaf telescopic door G25 single

    Traduzido por Google,

    PORTALP RS é a última geração de portas automáticas da Portalp. Oferece uma combinação sem precedentes de tecnologias e um gerenciamento de entrada fácil no dia-a-dia. Compacto e altamente eficiente, esta gama é conectada e controlada intuitivamente por um smartphone (sob Android, iOs) com um aplicativo dedicado que oferece funções inovadoras.

    Esta porta telescópica de 3 folhas está disponível em diferentes versões: abertura telescópica simples de 3 folhas à direita ou à esquerda, telescópica dupla de 3 folhas com abertura central, equipada com painel(is) fixo(s) ou não. É a solução adequada para uma porta de grande abertura instalada em um ambiente estreito. As folhas telescópicas são menos estreitas e abertas com um mínimo de espaço traseiro. Eles se movem de forma suave e silenciosa graças à concepção do mecanismo de esteira rolante.

    A porta está equipada com um operador de alto desempenho que gerencia os parâmetros da porta, seguranças e sistemas de controle periféricos. Garante um funcionamento fiável e pode mover folhas telescópicas deslizantes até 3 x 70 kg como porta única ou 6 x 50 kg como porta dupla.

    Diferentes espessuras de caixilharia são possíveis para instalar vidros simples de 8 mm até vidros isolantes de 26 mm. Também diferentes soluções de instalação como ombreira, aplicação à superfície, entre paredes, dependendo de cada projeto.

    Especificação
    • Supply and installation of a single 3-leaf telescopic automatic door type PORTALP RS12 TS-3V G25 Compact header made of extruded aluminium - reinforced aluminum header H120 x 357 mm with matt black aluminium end caps - hinged cover opens upwards and can be held in the open position for maintenance operations. - the cover can also be unhooked and held under the header - triple rolling rail fitted with rubber bushing to reduce noise and vibrations. - 2 carriage rollers on each leaf with anti-unhinging rollers and adjustable suspensions. Operator equipped with : - switch-mode power supply 110V-230V operating at 50-60 Hz with low power consumption adapted to all networks. - brushless motor for precise control guarantees smooth leaf glide and reduces noise - backup battery to ensure security in the event of a power cut - a logic block that manages the operation of the door, communicates with all the peripherals, and provides continuous diagnosis of the door's operation - CAN bus technology for connection of peripherals and to reduce interferencesEach telescopic and fixed leaf made with : - a 25-mm aluminum frame that can be mounted with windows up to 10.8-mm thick. - window mounted with neoprene seals for quick removal if the glass is broken. - brush and rubber seals at the bottom and on the front ensure the door airtight. - fingers protection safety edges between sliding surfaces are compliant with the EN 16005 standard - customised finish according to RAL colours or anodised finish Door equipped with safety devices to ensure users and building protections: - security on passage with inside/outside movement and presence sensors with dual technology (hyperfrequency and moditored infrared curtain) - security on opening with infrared curtains - emergency exit module using intrinsic mechanical energy, in compliance with current standards EN16005 / CO48 - battery backup in case of power failure - electromechanical locking Equipments and options Various control systems can complement the installation to facilitate operation or in/out access controls: - remote control of the door by smartphone in Bluetooth low energy mode - Android or iOs application dedicated to the management of automatic doors : configuration, diagnostics, consultation and user profiles creating. - digital display console, wall or cover mounted - manual key modes selector - additional input/output cards to manage other peripherals or access control systems
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPORTALP-RS12-TS-3V-G25
    • Familia de productoEntrance automatic doors
    • Grupo de produtos3-leaf telescopic doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas automáticas
    • Classificação IFCPorta

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Sul Europa África América do Norte