Publicar produtos
Roller shutter XT-10
Roller shutter XT-10
Roller shutter XT-10
    Portalum

    Roller shutter XT-10

    4.3 de 5 estrelas4.3(28 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Persiana de rolo modelo XT-10, fabricada em liga de alumínio extrudado 6063-T5 de alta resistência da marca PORTALUM. Norma de segurança para portas UNE EN 13.241-1: 2004 e certificado CE. Formado por perfis de desenho reto e geometria de parede mono. A persiana é complementada por bujões laterais em nylon que evitam o movimento entre as lâminas e possíveis ruídos de funcionamento, uma base inferior reforçada de parede dupla com junta de borracha para garantir a estanqueidade, bem como garantir o melhor ajuste ao piso e guias Laterais de alumínio com anti -calções de poliamida de fricção que evitam o atrito e o desgaste das ripas. O modelo XT-10 oferece uma grande versatilidade de acabamentos permitindo dependendo do tipo de instalação, a escolha em versões de persianas cegas, perfuradas com e sem metacrilato, microperfuradas e mistas que poderão satisfazer todas as exigências estéticas.
    Especificação
    • • Profiles of extruded aluminum with high resistance alloy 6063 T5 (Aluminum, Magnesium, Silicon, Titanium) straight of 100 x 15.4 mm with a general thickness of 2 mm and lower base with reinforced double wall of 120 x 15.4 mm, with lateral nylon plugs and lower bearings. • Different types of guide according to installation, GO-65 for recessed installation, GS-100 NEW for overlapping or surface installation and ALOJA-GUIAS for self-supporting installation. • Versions of blind, perforated, microperforated and mixed, with or without methacrylate. Finishes: anodized and RAL or WOOD lacquered, with QUALANOD and QUALICOAT European quality seals. • Optional Extrubox, made of high strength extruded aluminum alloy 6063 T5, in the same finish as the rest of the shutter, with records for maintenance operations. • UNE-EN 13.241-1: 2004 "Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones". Directica de Productos de la construcción 889/106/CEE. Directiva de máquinas 98/37/CEE. Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336 CEE • Class 2 wind resistance (98 km / h) • Automatisms according to motorization, single-phase and three-phase boxes with low voltage operation elements in 12 V. Automatic operation or deadman. EC
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaXT-10
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosShutters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-09-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4000
    • Largura (mm)4500
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioNylon
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)250
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Venezianas & Persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCShutters
    • Código UNSPSC30151801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_84_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoller shutters
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 11
    • Título OmniclassRoller Shutter Overhead Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa