Publicar produtos
Airflow Measuring Station - Pressure Differential - Steel Airfoil Parallel Blade - AM-45-PD
Pottorff

Airflow Measuring Station - Pressure Differential - Steel Airfoil Parallel Blade - AM-45-PD

Traduzido por Google,

Estação de medição de fluxo de ar
Aerofólio de Aço - Diferencial de Pressão

As estações de medição de fluxo de ar AM-45-PD empregam um amortecedor de controle de baixo vazamento com equipamento de medição de fluxo de ar altamente preciso em um único conjunto compacto. O amortecedor de controle Pottorff CD-45 é montado de fábrica com um atuador modulante de 24 V, sondas multiponto de detecção de pressão com auto-média e transmissor VELTRON DPT 2500-plus para fornecer medição de fluxo de ar junto com a capacidade de controlar o fluxo de ar, tudo em um só lugar, fácil de instalar conjunto.

Especificação
  • Standard Construction

    Damper Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 gauge (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Damper Blades: 6" x 14" gauge (152 x 2.0) equivalent galvanized steel - airfoil. Parallel.

    Sleeve: 16" x 20 gauge (406 x 1.0) galvanized steel.

    Damper Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Damper Linkage: Concealed in frame.

    Damper Bearings: Synthetic.

    Seals: Silcone blade edge seals integrally rolled and mechanically fastened to blades. Flexible metal jamb seals.

    Damper Actuator: Modulating 24V, spring close, exteenal mount.

    Sensor Type: Pressure Differential.

    Transmitter: VELTRON DPT 2500-plus.

    Minimum Size: 8" x 6" (203 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 72" (1219 x 1829)
    Multiple Section: 144" x 144" (3658 x 3658)

    Ratings

    Maximum System Pressure: 2 in. wg. (0.50 kPa)

    Leakage:
    3.0 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.02 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)
    4.0 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.02 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)
    8.0 cfm/ft2 @ 4.0 in. wg. (0.041 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)
    9.7 cfm/ft2 @ 6.0 in. wg. (0.049 m3/s/m2 @ 1.5 kPa)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAirflow-Measuring-Station-Pressure-Differential-Steel-Airfoil-Parallel-Blade-AM-45-PD
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosAir Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Uniclass 2015 CódigoSs_75_70_96_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlow measurement and control systems
  • Código CSI MasterFormat 201440 71 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flow Measurement
  • Número OmniClass23-27 11 15
  • Título OmniclassFlow Measuring Instrument And Controls