Publicar produtos
Airflow Measuring Station - Thermal Dispersion - Aluminum Airfoil Parallel Blade - AM-51-TD
Pottorff

Airflow Measuring Station - Thermal Dispersion - Aluminum Airfoil Parallel Blade - AM-51-TD

Traduzido por Google,

Estação de medição de fluxo de ar
Aerofólio de Alumínio - Dispersão Térmica

As estações de medição de fluxo de ar AM-51-TD empregam um amortecedor de controle de baixo vazamento com equipamento de medição de fluxo de ar altamente preciso em um único conjunto compacto. O amortecedor de controle Pottorff CD-51 é montado de fábrica com um atuador modulante de 24 V e um sistema de medição de fluxo de ar de dispersão térmica para fornecer medição de fluxo de ar junto com a capacidade de controlar o fluxo de ar, tudo em um conjunto fácil de instalar. Termistores de precisão totalmente encapsulados são combinados com circuitos de aquecimento e transmissores ELECTRA-flo G5 dedicados para fornecer um alto grau de proteção ambiental juntamente com medição eletrônica de fluxo de ar de última geração.

Especificação
  • Standard Construction

    Damper Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 gauge (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Damper Blades: 6" (152) heavy gauge, dual wall extruded aluminum - airfoil. Parallel.

    Sleeve: 16" x 20 gauge (406 x 1.0) galvanized steel.

    Damper Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Damper Linkage: Concealed in frame.

    Damper Bearings: Synthetic.

    Seals: PVC blade edge seals. Flexible metal jamb seals.

    Damper Actuator: Modulating 24V, spring close, external mount.

    Transmitter: ELECTRA-flo G5 with NEMA 1 enclosure.

    Minimum Size: 8" x 6" (203 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 72" (1219 x 1829)
    Multiple Section: 120" x 120" (3048 x 3048)

    Ratings

    System Velocity Range: 0-4000 fpm (0-20.32 m/s)

    Maximum System Pressure: 2 in. wg. (0.50 kPa)

    Leakage:
    3.0 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.02 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)
    5.0 cfm/ft2 @ 4.0 in. wg. (0.03 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)
    7.0 cfm/ft2 @ 10.0 in. wg. (0.04 m3/s/m2 @ 2.5 kPa)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAirflow-Measuring-Station-Thermal-Dispersion-Aluminum-Airfoil-Parallel-Blade-AM-51-TD
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosAir Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Uniclass 2015 CódigoSs_75_70_96_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlow measurement and control systems
  • Código CSI MasterFormat 201440 71 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flow Measurement
  • Número OmniClass23-27 11 15
  • Título OmniclassFlow Measuring Instrument And Controls