Publicar produtos
Ceiling Radiation Damper - 1 Hour - Field Installed Insulated Duct board Outlet Box - Butterfly Style Blade - CFD-521-NP
Pottorff

Ceiling Radiation Damper - 1 Hour - Field Installed Insulated Duct board Outlet Box - Butterfly Style Blade - CFD-521-NP

Traduzido por Google,

1 hora - Amortecedor de radiação de teto
Caixa de saída de placa de duto isolada instalada em campo

O amortecedor de radiação de teto CFD-521-NP emprega lâminas estilo borboleta para controle do ponto de origem do calor radiante em sistemas HVAC. O CFD-521-NP é instalado horizontalmente na membrana do teto de conjuntos combustíveis de piso-teto ou telhado-teto com classificações de resistência ao fogo de até 1 hora inclusive. O CFD-521-NP deve ter uma caixa de saída de placa de duto isolada montada em campo e instalada nele.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - butterfly. Insulated with ceramic refractory material for dampers > 114 in2 (735 cm2)

    Transition: None (field adaptation required).

    Plaster Ground: 5/8" (16) deep x 1" (25) wide.

    Closure Device: Fusible Link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC).

    Minimum Size: 4" x 6" (102 x 152)

    Maximum Size:
    Square: 16" x 16" (406 x 406)
    Rectangular: 24" (610) W or 20" (508) H with a maximum area of 256 in2 (1652 cm2).


    Ratings

    UL 555C Fire Resistance Rating: 1 hour for installation in floor designs L-521, L-528, L-546, L-558, L-562, L-574, L-576, P-581, P-583, L-585, M-509, M-540 and in roof/ceiling designs P-522, P-533, P-538, P-545, P-547 and P-580).

    UL 555C Listing: R14603

    CSFM Listing: 3226-0368:104

    Warnock Hersey Listing #: WHI-495-PSH-0177, -0178

    Meets NFPA Standards: 90A and 101

    Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC and UBC

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCeiling-Radiation-Damper-1-Hour-Field-Installed-Insulated-Duct-board-Outlet-Box-Butterfly-Style-Blade-CFD-521-NP
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosCeiling Radiation Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 19
  • Título OmniclassDampers