Publicar produtos
Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Actuator in the Airstream - Out-of-Partition - Triple-V Blade - Class 1 - FSD-141-OP
Pottorff

Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Actuator in the Airstream - Out-of-Partition - Triple-V Blade - Class 1 - FSD-141-OP

Traduzido por Google,

1-1/2 hora - Amortecedor combinado de fumaça de incêndio
Atuador no Airstream - Fora da Partição

O amortecedor de fumaça combinado FSD-141-OP emprega lâminas triplo V para controle de fogo e fumaça no ponto de origem em sistemas de gerenciamento de fumaça estáticos e dinâmicos. Esses amortecedores especiais são aprovados para instalação com o plano fechado das lâminas até 14-1/2" (368) fora da divisória resistente ao fogo e vêm de fábrica com o atuador na corrente de ar, permitindo acesso direto para serviço a partir da face do amortecedor através da grade HVAC O FSD-141-OP é qualificado para 2.000 pés/min (10,2 m/s) e 4 pol.wg (1,0 kPa) e pode ser instalado em paredes verticais ou divisórias, ou horizontalmente em pisos ou montagens. com classificações de resistência ao fogo de até 2 horas.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with inerlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga. (152 x 1.6) galvanized steel - triple-V.

    Sleeve: 20 ga. (1.0) galvanized steel with 1" (25) flange and factory installed thermal insulation on four sides.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, internal mount.

    Fire Closure Device:
    HS-10 (electric actuators)
    PFV (pneumatic actuators)

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 10" x 6" (254 x 152)

    Maximum Size: 36" x 48" (914 x 1219)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL 555S Leakage Class: 1
    (8 cfm/sq.ft @ 4 in. wg.)
    (0.04 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)

    Maximum Dynamic Closure Velocity: 2,000 fpm (10,2 m/s)

    Maximum UL 555S Rated Pressure: 4. in. wg. (1.0 kPa)

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCombination-Fire-Smoke-Damper-1-1-2-Hour-Actuator-in-the-Airstream-Out-of-Partition-Triple-V-Blade-Class-1-FSD-141-OP
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosFire-Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire and smoke dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniclassFire Dampers