Publicar produtos
Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Airfoil Blade - Stainless Steel - Class 1 - FSD-151-SS
Pottorff

Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Airfoil Blade - Stainless Steel - Class 1 - FSD-151-SS

Traduzido por Google,

1-1/2 hora - Amortecedor combinado de fumaça de incêndio - Aço inoxidável
Lâmina de aerofólio

O amortecedor de fumaça combinado FSD-151-SS emprega lâminas de aerofólio de aço inoxidável 304 para controle de fogo e fumaça no ponto de origem em sistemas de gerenciamento de fumaça estáticos e dinâmicos. O FSD-151-SS é qualificado para 2.000 pés/min (10,16 m/s) e 4 pol.wg. (1,0 kPa) e pode ser instalado em paredes ou divisórias verticais, com resistência ao fogo de até 2 horas.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) stainless steel hat channel with inerlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 14 ga. (152 x 2.0) equivalent stainless steel - airfoil.

    Sleeve: 16" x 20 gauge (406 x 1.0) stainless steel.

    Axles: 1/2" (13) diameter stainless steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals integrally rolled and mechanically fastened to blades. Flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Fire Closure Device:
    HS-10 (electric actuators)
    PFV (pneumatic actuators)

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 8" x 6" (203 x 152)

    Maximum Size:
    Single section: 24" x 36" (610 x 914)

    Multiple Section:
    Vertical:96" x 72" (2439 x 1829)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical)

    UL 555S Leakage Class: 1

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCombination-Fire-Smoke-Damper-1-1-2-Hour-Airfoil-Blade-Stainless-Steel-Class-1-FSD-151-SS
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosFire-Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire and smoke dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniclassFire Dampers