Publicar produtos
Combination Louver - 6" Deep - 37-1/2 to 45 Degree Drainable/Operable Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EXA-645
Pottorff

Combination Louver - 6" Deep - 37-1/2 to 45 Degree Drainable/Operable Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EXA-645

Traduzido por Google,

Grelha de alumínio extrudado
6" de profundidade - lâmina combinada de 37,5-45 graus

A veneziana combinada EXA-645 possui lâminas de veneziana drenáveis ​​estacionárias para proteger contra a penetração de água e um amortecedor de controle de lâmina de aerofólio integral para permitir proteção de desligamento positivo das aberturas de entrada e exaustão de ar. O EXA-645 tem uma classificação de classe de vazamento de 1A e está disponível em uma ampla variedade de acabamentos anodizados e pintados, incluindo correspondência de cores personalizada. Estas unidades também estão disponíveis com uma variedade de atuadores elétricos ou pneumáticos montados de fábrica.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades:
    Front:
    37.5o x 0.081" (2) thick drainable style.
    Back:45o x 0.125" (3) thick operable airfoil style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Axles: 1/2" (13) diameter steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Low Leakage Seals: TPV blade edge and flexible metal jamb.

    Bearings: Synthetic.

    Minimum Size: 12" x 9" (305 x 229)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 96" (1524 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.1 ft2 (0.75 m2)

    Leakage: Class 1A

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1085 fpm (5.51 m/s)

    Air Volume Delivered: 8756 cfm (4.13 m3/s)

    Pressure Loss: 0.11 in. wg. (27 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1272 fpm (6.46 m/s)

    Design Load: 25 psf

    Operating Temperature Range: -20oF to + 180oF (-7oC to + 82oC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCombination-Louver-6-Deep-37-1-2-to-45-Degree-Drainable-Operable-Airfoil-Blade-Extruded-Aluminum-EXA-645
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers