Publicar produtos
Drainable Louver - 6" Deep - 37-1/2 Degree High Performance J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-637-HP
Pottorff

Drainable Louver - 6" Deep - 37-1/2 Degree High Performance J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-637-HP

Traduzido por Google,

Grelha de alumínio extrudado
6" de profundidade - J-Blade de alto desempenho de 37-1/2 graus

O EFJ-637-HP combina o apelo estético de uma lâmina não drenável com a maior penetração de água de uma veneziana de lâmina drenável, incorporando um elemento de cabeça drenável para capturar a água que desce em cascata pela face do edifício e canaliza para calhas e longe de os caminhos do fluxo de ar. O EFF-637-HP está disponível em uma ampla variedade de acabamentos anodizados e pintados, incluindo correspondência de cores personalizadas.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 37-1/2o x 0.081" (2) thick high performance J-style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 8.5" (114 x 216)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 9.0 ft2 (0.84 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 915 fpm (4.65 m/s)

    Air Volume Delivered: 8226 cfm (3.88 m3/s)

    Pressure Loss: 0.12 in. wg. (30 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1000 fpm (5.1 m/s)

    Design Load: 30 psf

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDrainable-Louver-6-Deep-37-1-2-Degree-High-Performance-J-Blade-Extruded-Aluminum-EFJ-637-HP
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers