Publicar produtos
Dual-Drainable Louver - 4" Deep - 45 Degree Dual-Drainable Blade - Extruded Aluminum - EDD-445
Pottorff

Dual-Drainable Louver - 4" Deep - 45 Degree Dual-Drainable Blade - Extruded Aluminum - EDD-445

Traduzido por Google,

Grelha de alumínio extrudado
Lâmina dupla drenável de 4" de profundidade - 45 graus

A veneziana de lâmina dupla drenável EDD-445 foi projetada para evitar a penetração de água em aplicações de chuva não provocadas pelo vento, coletando a água na estrutura e nas calhas da lâmina e canalizando-a para calhas e longe dos caminhos de fluxo de ar. O EDD-445 está disponível em uma ampla variedade de acabamentos anodizados e pintados, incluindo combinação de cores personalizadas.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick dual-drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 7" (114 x 178)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.1 ft2 (0.75 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1026 fpm (5.21 m/s)

    Air Volume Delivered: 8311 cfm (3.92 m3/s)

    Pressure Loss: 0.16 in. wg. (40 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 982 fpm (4.99 m/s)

    Design Load: 25 psf

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDual-Drainable-Louver-4-Deep-45-Degree-Dual-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EDD-445
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers