Publicar produtos
Dual-Drainable Louver - 6" Deep - 37-1/2 Degree Dual-Drainable Blade - Extruded Aluminum - EDD-637
Pottorff

Dual-Drainable Louver - 6" Deep - 37-1/2 Degree Dual-Drainable Blade - Extruded Aluminum - EDD-637

Traduzido por Google,

Grelha de alumínio extrudado
6" de profundidade - lâmina dupla drenável de 37-1/2 graus

A veneziana de lâmina dupla drenável EDD-637 foi projetada para evitar a penetração de água em aplicações de chuva sem vento, coletando água na estrutura e nas calhas das lâminas e canalizando-a para calhas e longe dos caminhos de fluxo de ar. O EDD-637 está disponível em uma ampla variedade de acabamentos anodizados e pintados, incluindo correspondência de cores personalizadas.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 37-1/2o x 0.081" (2) thick dual-drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 8" (114 x 203)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 9.2 ft2 (0.85 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1113 fpm (5.21 m/s)

    Air Volume Delivered: 10242 cfm (5.65 m3/s)

    Pressure Loss: 0.15 in. wg. (37 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1106 fpm (5.62 m/s)

    Design Load: 25 psf

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDual-Drainable-Louver-6-Deep-37-1-2-Degree-Dual-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EDD-637
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers