Publicar produtos
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Out of Partition - Curtain Style Blade - VFD-10D-OP
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Dynamic Rated - Out of Partition - Curtain Style Blade - VFD-10D-OP

Traduzido por Google,

1 hora e meia - Amortecedor de incêndio dinâmico
Fora da partição

O amortecedor contra incêndio VFD-10D-OP emprega lâminas tipo cortina para controle de incêndio no ponto de origem em sistemas HVAC dinâmicos. Esses amortecedores especiais são aprovados para instalação com o plano fechado da cortina até 2-1/2" (64) fora da divisória resistente ao fogo e permitem acesso de serviço direto da face do amortecedor através da grade HVAC. O VFD- O 10D-OP é qualificado para 4.000 pés/min (20,3 m/s) e 4 pol. wg (1,5 kPa) e pode ser instalado em paredes verticais ou divisórias, ou horizontalmente em pisos ou montagens com classificações de resistência ao fogo de até 2 horas. .

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel.

    Sleeve: 14" x 18 ga. (406 x 1.3) galvanized steel with 3/4" (19) flange and factory installed thermal insulation on four sides.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 6" (102 x 102)

    Maximum Size: 36" x 36" (914 x 914)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    Maximum Dynamic Closure Velocity: 4,000 fpm (20.3 m/s)

    Maximum UL555S Rated Pressure: 4 in. wg. (1.5 kPa)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFire-Damper-1-1-2-Hour-Dynamic-Rated-Out-of-Partition-Curtain-Style-Blade-VFD-10D-OP
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosFire-Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire and smoke dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniclassFire Dampers