Publicar produtos
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Out of Partition - Triple-V Blade - DF-140-OP
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Out of Partition - Triple-V Blade - DF-140-OP

Traduzido por Google,

1-1/2 hora - amortecedor de incêndio
Fora da partição

O amortecedor corta-fogo FD-140-OP emprega lâminas triplo V para controle de incêndio no ponto de origem em sistemas HVAC estáticos e dinâmicos. Esses amortecedores especiais são aprovados para instalação com o plano fechado das lâminas até 14-1/2" (368) fora da divisória resistente ao fogo e permitem acesso direto ao serviço a partir da face do amortecedor através da grade HVAC. O FD -140-OP é qualificado para 4.000 pés/min (20,3 m/s) e 6 pol.wg (1,5 kPa) e pode ser instalado em paredes verticais ou divisórias, ou horizontalmente em pisos ou montagens com classificações de resistência ao fogo de até 2. horas.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 gauge (2.4) channel frame. Low profile head and sill used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga. (152 x 1.6) galvanized steel - triple-V.

    Sleeve: 14" x 20 ga. (406 x 1.0) galvanized steel with 1" (25) flange and factory installed thermal insulation on four sides.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Flexible metal jamb seals.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC).

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size: 36" x 48" (914 x 1219)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    Maximum Dynamic Closure Velocity: 4,000 fpm (20.3 m/s)

    Maximum UL555S Rated Pressure: 6 in. wg. (1.5 kPa)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFire-Damper-1-1-2-Hour-Out-of-Partition-Triple-V-Blade-DF-140-OP
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosFire-Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire and smoke dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniclassFire Dampers