Publicar produtos
Hurricane Miami-Dade Louver - 5" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECD-545-MD
Pottorff

Hurricane Miami-Dade Louver - 5" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECD-545-MD

Traduzido por Google,

Grelha de alumínio extrudado
Lâmina horizontal de 5" de profundidade - 45 graus

O ECD-545-MD foi projetado e testado para suportar cargas extremas, impacto de detritos e fadiga cíclica associada aos efeitos climáticos severos de furacões (aprovação do condado de Miami-Dade nº 21-1122.06). Quando combinado com o amortecedor CD-51 opcional instalado de fábrica na posição fechada, o ECD-545-MD também protege contra chuva provocada pelo vento de alta velocidade de acordo com AMCA 550 e TAS 100A.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 5" deep x 0.125" thick (127 x 3) channel.

    Blades: 45o x 0.063" (1.6) thick horizontal chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size:
    6" x 6" (152 x 152)
    12" x 14" (305 x 356) with CD-51 option

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 144" (1524 x 3658)
    Multiple Section: Unlimited width x 144" (3658) or 60" (1524) x unlimited height


    Ratings

    Free Area: 6.7 ft2 (0.62 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 8388 cfm (3.96 m3/s)

    Pressure Loss: 0.21 in. wg. (52 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1057 fpm (5.37 m/s)

    Design Load: 150 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain
    Miami Dade County Approved: NOA No. 21-1122.06
    Florida Building Code Approved (2020-FBC): No. FL17876.1

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHurricane-Miami-Dade-Louver-5-Deep-45-Degree-Chevron-Blade-Extruded-Aluminum-ECD-545-MD
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers