Publicar produtos
Hurricane Miami-Dade Louver - 5" Deep - 45 Degree Vertical Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECV-545-MD
Pottorff

Hurricane Miami-Dade Louver - 5" Deep - 45 Degree Vertical Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECV-545-MD

Traduzido por Google,

Grelha de alumínio extrudado
5" de profundidade - lâmina vertical de 45 graus

O ECV-545-MD foi projetado e testado para suportar cargas extremas, impacto de detritos e fadiga cíclica associada aos efeitos climáticos severos de furacões (aprovação nº 21-1122.08 do condado de Miami-Dade), mantendo a resistência máxima à infiltração de água com uma veneziana mínima. profundidade. O ECV-545-MD é listado pela AMCA 540 e 550, tornando-o ideal para uso em regiões propensas a furacões e detritos transportados pelo vento, de acordo com o Código Internacional de Construção.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 5" deep x 0.081" thick (127 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.06" (1.5) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited width x 120" (3048)

    Shipping Weight: 5.5 lbs/ft2 (48 kg/m2)


    Ratings

    Free Area: 8.77 ft2 (0.82 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 10963 cfm (5.17 m3/s)

    Pressure Loss: 0.28 in. wg. (70 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 912 fpm (4.63 m/s)

    Design Load: 130 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Perfomance and Wind-Driven Rain
    Miami-Dade County approval: NOA no. 21-1122.08
    Florida Building Code approval (2020-FBC): No. FL40700

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHurricane-Miami-Dade-Louver-5-Deep-45-Degree-Vertical-Chevron-Blade-Extruded-Aluminum-ECV-545-MD
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers