Publicar produtos
Hurricane Miami-Dade Louver - 6" Deep - 35 Degree  Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-635-MD
Pottorff

Hurricane Miami-Dade Louver - 6" Deep - 35 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-635-MD

Traduzido por Google,

Grelha de alumínio extrudado
Lâmina horizontal de 6" de profundidade - 35 graus

O EFD-635-MD foi projetado e testado para suportar cargas extremas, impacto de detritos e falhas por fadiga cíclica associadas aos efeitos climáticos severos de furacões (aprovação do condado de Miami-Dade nº 23-0411.02). O EFD-635-MD é listado na AMCA 540, tornando-o ideal para uso em regiões propensas a furacões e detritos transportados pelo vento, de acordo com o Código Internacional de Construção.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 35o x 0.081" (2) thick drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Installation Hardware: Continuous angles

    Minimum Size: 8" x 8" (203 x 203)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: 60" (1524) width x unlimited height, or unlimited width x 120" (3048) height

    Ratings

    Free Area: 9.7 ft2 (0.901 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 12175 cfm (5.75 m3/s)

    Pressure Loss: 0.20 in. wg. (50 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1081 fpm (5.49 m/s)

    Design Load: 150 psf

    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance
    AMCA 540 (Impact Resistant, Basic Protection - Level D and Enhanced Protection - Level E) Listed
    Miami-Dade County approved: NOA No. 23-0411.02
    Florida Building Code approved (2020-FBC): No. FL42147

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHurricane-Miami-Dade-Louver-6-Deep-35-Degree--Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EFD-635-MD
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers