Publicar produtos
Hurricane Miami-Dade Louver - 6" Deep - 37/5 to 45 Degree Drainable/Operable Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EXA-645-MD
Pottorff

Hurricane Miami-Dade Louver - 6" Deep - 37/5 to 45 Degree Drainable/Operable Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EXA-645-MD

Traduzido por Google,

Grelha de alumínio extrudado
6" de profundidade - lâmina combinada de 37,5-45 graus

O EXA-645-MD foi projetado e testado para suportar cargas extremas, impacto de detritos e falhas por fadiga cíclica associadas aos efeitos climáticos severos de furacões (aprovação do condado de Miami-Dade nº 21-1122.05). Quando fechado, o EXA-645-MD também protege contra chuva provocada pelo vento de alta velocidade de acordo com AMCA 550. O design apresenta lâminas de veneziana drenáveis ​​estacionárias para proteger contra a penetração de água e um amortecedor de controle de lâmina de aerofólio integral para permitir o fechamento positivo do ar aberturas de admissão e exaustão. O EXA-645-MD está disponível em uma ampla variedade de acabamentos pintados, incluindo correspondência de cores personalizadas, e pode ser encomendado com uma variedade de atuadores elétricos ou pneumáticos montados em fábrica.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.125" thick (152 x 3) channel.

    Blades:
    Front:
    37.5o x 0.081" (2) thick drainable style.
    Back: 45o x 0.162" (4) thick operable airfoil style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Axles: 1/2" (13) diameter steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Low Leakage Seals: TPV blade edge and flexible metal jamb.

    Bearings: Synthetic.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited width x 120" height


    Ratings

    Free Area: 7.7 ft2 (0.72 m2)

    Leakage: Class 2

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1076 fpm (5.46 m/s)

    Air Volume Delivered: 8281 cfm (3.91 m3/s)

    Pressure Loss: 0.12 in. wg. (31 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1184 fpm (6.02 m/s)

    Design Load: 120 psf

    Operating Temperature Range: -20oF to + 180oF (-7oC to + 82oC)

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance

    Miami-Dade Country Approved: NOA No. 21-1122.05
    Florida Building Code Approval (2020 FBC): No. FL21051

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHurricane-Miami-Dade-Louver-6-Deep-37-5-to-45-Degree-Drainable-Operable-Airfoil-Blade-Extruded-Aluminum-EXA-645-MD
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers